Im Set enthalten: je 1: Handgriff; Schlitz-Bit: 1,0 x 5,5 x 89 mm; Hex-Bit: 3,0 x 89 mm; 4,0 x 89 mm; 5,0 x 89 mm; Kreuz PH-Bit: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; Torx®-Bit (mit Bohrung): 10 x 89 mm; 15 x 89 mm; 20 x 89 mm; 25 x 89 mm; 30 x 89 mm
SF-M SET 2
-
Werkzeug-Set
1212756
Bit-Schraubendreher-Set mit Schnellwechselfutter,
89 mm lange Schlitz-/Kreuz-/Hex-/Torx®-Bits, 17-tlg., in Gürtel-Falttasche, Inhalt: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ausgestattet mit den gängigsten Schraub-Bits
Bit-Schraubendreher-Set, verpackt in einer praktischen Gürteltasche