ASD BIT SET HN - Werkzeug-Set
1209952
ELDAS®-Nr: 983370009

Manuel und Akkuschraubendreher Bit-Set, bestehend aus: je 1 Steckaufsatz 5,5 mm, 8 mm, 13 mm, Adapter auf ¼"

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Schneller Zugriff auf die Bits durch komfortablen, einhändigen Öffnungsmechanismus
Übersichtliche Aufbewahrung
Ausgestattet mit zähharten Bits für einen dauerhaften Einsatz