PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC - Wendelastrelais
2980555

PLC-INTERFACE als elektronisches Wendelastrelais, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und integrierter Schaltung, zur Ansteuerung von DC-Motoren mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10 ... 30 V DC/2 A

Produktdetails







Ihre Vorteile

Verschleißfrei reversieren
Kurzschluss-, überspannungs- und überlastfester Ausgang
Bremsen durch ansteuern beider Eingänge
Integrierte Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung