ELR W3/ 9-400 - Wendelastrelais
2964173

Elektronisches Wendelastrelais, zur direkten Ansteuerung von Verbrauchern im 3-Phasen-Netz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 110-440 V AC/3 x 9 A

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Hohe Schaltfrequenz
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten bis 500 V AC/9 A
Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgang
Leuchtanzeige für Rechts- und Linkslauf, Betriebsspannung und unzulässige Ansteuerung