WP 07T/701900
-
Webpanel
2913687
Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Neutrale Front