WP 04T/701900 - Webpanel
2913797

Webpanel, 8.9 cm / 3.5"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Kurze Inbetriebnahmezeit
Neutrale Front
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform