SACC-DSI-MS-5CON-PG9/0,3SCOCAN - Wanddurchführung
1577969

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,3 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm2

Produktdetails






Kompatible Produkte