Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Q 1,5/4A50/16-M25KU-ESA - Wanddurchführung
1640744

Wanddurchführung, mit Aderabgang 1,5 mm2 und 0,5 m Litze, Anschlussgewinde: M25, 4-polig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich