PHT22-S3RD-BU - Wahlschalter
1108831

Wahlschalter, 22 mm, kreisförmig, 3 Schaltstellungen, blau, Selbstrücksetzung zur Mitte

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22 mm Wahlschalter – präzise Betriebsartenwahl
3‑Stellungen (45°/0°/45°) – Federrückstellend zur Mittelstellung
Mit integrierter Beleuchtungsmöglichkeit für klare Statusanzeige
Robuste Industrieausführung für langlebigen Einsatz
Modular kombinierbar mit PHT22 Kontakt‑ & LED‑Modulen