PTFIX 8X1,5-NS15A WH - Verteilerblock
3002938

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: weiß

Produktdetails







Kompatible Produkte