SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
Powerverteiler
1413929
Powerverteiler, Anwendung: Energieversorgung, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Kodierung: T, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, Universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Stammleitungsanschluss 90°, Schirmung: nein
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Energieversorgung |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Steckplätze | 4 |
Kodierung | T |
Lokale Diagnose | |
Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
optische Darstellung | LED grün |
Betriebsspannung maximal Umax | 30,5 V DC |
Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
Statusanzeige I/O LED gelb | |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Bemessungsstrom gesamt | 70 A (bei 40 °C, Verteilung der belasteten Strompfade beachten) |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz der Ausgänge; Schmelzsicherungen im Grundgehäuse |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 10 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 2x 9,25 A (bei 40 °C) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel | 14 ... 10 |
Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,6 Nm |
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 5 Nm |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 52 mm |
Länge | 212 mm |
Material Gewindehülse | Zinkdruckguss |
Material Gehäuse | PBT |
Material Vergussmasse | PUR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | Viton |
NBR | |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche | unternickelt, vergoldet |
Material Kontaktträger | PA |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | PC |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | versilbert |
Leitungsaußendurchmesser | 9 mm ... 15,5 mm |
Anschlussart | steckbarer Stammleitungsanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-111 |
Normbezeichnung | Schock, Vibration |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
EN 60068-2-27 | |
EN 60068-2-64 |
Artikelnummer | 1413929 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF3ECC |
Produktschlüssel | AF3ECC |
Katalogseite | Seite 301 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626025476 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 590.9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 556.5 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Kontakteinsatz 1079556
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Gehäuse 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Gehäuse 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Kabelverschraubung 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Kabelverschraubung 1853764
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Power-Steckverbinder 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Power-Steckverbinder 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen 0830765
-
PROT-MS SCO - Verschlussschraube 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Crimpzange 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange 1297083
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen