TB-EE-DB 80/3+4
-
Verteilerblock
1725165
ELDAS®-Nr:
157409705
ELDAS®-Nr:
157409705
Verteilerblock, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Thermischer Dauerstrom Ith: 80 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Sammelanschluss, Querschnitt: 2,5 mm2 - 16 mm2, Schraubanschluss, Abgriff, Querschnitt: 2,5 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Direktmontage, Farbe: dunkelgrau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schnelle Installation durch anschlussfertigen Verteiler- und Sammelblock
Blöcke lassen sich aneinander rasten, um Funktionsgruppen zu bilden
Die kompakte Bauform bietet neben der Platzersparnis gleichzeitig ein komfortables Verdrahten auf engstem Raum
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage
Umkehrbarer Deckel für beste Lesbarkeit der technischen Daten