TB-EE-DB 250/1+11
-
Verteilerblock
1725169
Verteilerblock, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Thermischer Dauerstrom Ith: 250 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Sammelanschluss, Querschnitt: 35 mm2 - 120 mm2, Schraubanschluss, Abgriff, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Direktmontage, Farbe: dunkelgrau
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Der max. Belastungsstrom der einzelnen Klemmstelle darf nicht überschritten werden. |
| Für Anwendungen zur Energieverteilung ist IEC 60364-4-43:2008, modifiziert + Corrigendum Okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Abschnitt 433.2 ff zu beachten! | |
| Produkttyp | Verteilerklemme |
| Produktfamilie | TB |
| Anwendungsbereich | Maschinenbau |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 12 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 12 |
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 000 |
| Sammelanschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M14 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Hinweis | Bei Verwendung von flexiblen Leitern ist die Verwendung von Aderendhülsen vorgeschrieben |
| Anzugsdrehmoment | 19 ... 21 Nm |
| Abisolierlänge | 28 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 35 mm² ... 120 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 0 ... 000 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 35 mm² ... 95 mm² |
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
| Thermischer Dauerstrom Ith | 250 A |
| Nennstrom | 232 A |
| Nennspannung | 1000 V AC (geeignet für 1500 V DC) |
| Abgriff | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M8 |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Hinweis | Bei Verwendung von flexiblen Leitern ist die Verwendung von Aderendhülsen vorgeschrieben |
| Anzugsdrehmoment | 3,5 ... 5 Nm |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Abgriff | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Hinweis | Bei Verwendung von flexiblen Leitern ist die Verwendung von Aderendhülsen vorgeschrieben |
| Anzugsdrehmoment | 2 ... 3 Nm |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Abgriff | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Hinweis | Bei Verwendung von flexiblen Leitern ist die Verwendung von Aderendhülsen vorgeschrieben |
| Anzugsdrehmoment | 2 ... 3 Nm |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Breite | 46,2 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 61,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 69 mm |
| Farbe | basaltgrau (RAL 7012) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Prüfspannung Sollwert | 9,8 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 95 mm² | 11,4 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 3,82 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 9 U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| 120 mm² /14 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 5 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP10 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Direktmontage |
| Artikelnummer | 1725169 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BEK825 |
| Produktschlüssel | BEK825 |
| GTIN | 4067923280717 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 443.3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 443.3 g |
| Zolltarifnummer | 85369000 |
| Ursprungsland | MA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - Marker für Klemmen der SNK Baureihe von ABB 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
Ihre Vorteile
Schnelle Installation durch anschlussfertigen Verteiler- und Sammelblock
Blöcke lassen sich aneinander rasten, um Funktionsgruppen zu bilden
Die kompakte Bauform bietet neben der Platzersparnis gleichzeitig ein komfortables Verdrahten auf engstem Raum
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage
Umkehrbarer Deckel für beste Lesbarkeit der technischen Daten
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen