TB-EE-DB 160/2+6 - Verteilerblock
1725166
ELDAS®-Nr: 157409715

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Verteilerblock, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Thermischer Dauerstrom Ith: 160 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm2, Sammelanschluss, Querschnitt: 16 mm2 - 70 mm2, Schraubanschluss, Abgriff, Querschnitt: 2,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Direktmontage, Farbe: dunkelgrau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schnelle Installation durch anschlussfertigen Verteiler- und Sammelblock
Blöcke lassen sich aneinander rasten, um Funktionsgruppen zu bilden
Die kompakte Bauform bietet neben der Platzersparnis gleichzeitig ein komfortables Verdrahten auf engstem Raum
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage
Umkehrbarer Deckel für beste Lesbarkeit der technischen Daten