MNT-ISDN B/F
-
Überspannungsschutzgerät Typ 3
2857701
Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den ISDN-Anschluss eines Telekommunikationsendgerätes.
Produktdetails
IEC-Prüfklasse | C2 |
Bauform | Zwischenstecker |
Ländertypisch verwendbar in | B, F, CZ, SVK, PL |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
EN Type | T3 |
Anschlussart | RJ45 |
Breite | 63 mm |
Höhe | 79 mm |
Tiefe | 103,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Stromversorgung | |
Wirkungsrichtung | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 260 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 4 mA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 5 kA (Summenstrom) |
100 % Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
Energieabsorption symmetrisch | 80 J |
Energieabsorption asymmetrisch | 40 J |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspannung bei In | ≤ 1,2 kV |
≤ 900 V | |
≤ 900 V | |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 16 A (gL/C) |
Informationstechnik | |
Höchste Dauerspannung UC (Ader-Erde) | 6 V DC |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 650 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 10 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 450 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) spike | ≤ 10 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 30 V |
Restspannung bei In (Ader-Schirm) | ≤ 12 V |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Schirm) | ≤ 1 ns |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 75 Ω-System | 580 kHz |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP40, Kinderschutz |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-21 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
Montageart | Stecken in Netzsteckdose |
Artikelnummer | 2857701 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CL1423 |
Katalogseite | Seite 37 (TT-2005) |
GTIN | 4017918901653 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 145 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 145 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen