FLT-CP-3S-350/VZ
-
Überspannungsschutzgerät Typ 1
2880859
Gekapselter und steckbarer Blitzstromsableiter für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE, mit Zündmechanismus zur Triggerung der Ansprechspannung.
Produktdetails
IEC-Prüfklasse | I |
EN Type | T1 |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 4 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 3.00 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nennspannung UN | 240 V AC (L-N) |
415 V AC (L-L) | |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
Betriebsspannung maximal Umax DC | 125 V DC |
Betriebsstrom maximal Imax | 1 A AC (induktiv) |
1 A AC (ohmsch) | |
30 mA DC (induktiv) | |
200 mA DC (ohmsch) | |
Schaltleistung minimal zulässig | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 142,8 mm |
Höhe | 95,8 mm |
Tiefe | 70 mm |
Teilungseinheit | 8 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
Nennfrequenz fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 350 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 125 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA (Schutzleiterstrom IPE) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 25 kA (1 Kanal) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 3 kA (effektiv 264 V) |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-PE) | 100 A (effektiv 350 V) |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gL/gG, 125 A bei serieller Durchverdrahtung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2880859 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | CL1211 |
GTIN | 4046356049153 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’306.3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’306.3 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FLT-CP-N/PE-350-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2859686
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
FLT-CP-350-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2859660
-
FLT-CP-N/PE-350-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2859686
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen