RC-0000000B2FZ - Durchführung Vorderwand
1592781

Anschlussart

Durchführung Vorderwand, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring radial, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm... 10,5 mm. Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Produktdetails








Kompatible Produkte