Zuletzt gesucht
Anmelden
Produkte
Produktübersicht
Einen Händler finden
Neuheiten
Produktnavigator Geräteanschlusstechnik
Technologien
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Musterservice
Produktkonformität
Cross Reference Search
Automatisieren
Automatisierungs-Software
Automatisierungstechnik für Niagara Framework
Edge Computing
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen
Arbeitsplatzlösungen
Beschriftungsmaterial
Crimpverbinder
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Klemmenkästen und Leergehäuse
Schaltschrankzubehör
Software für den Schaltschrankbau
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Optokoppler
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Kabel und Leitungen
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Reihenklemmen
Steckverbinder
Systemverkabelung für Steuerungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder
Verteilerblöcke und Geräteklemmen
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
Entstörfilter
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht
Applikationsbeispiele aus der Praxis
Sektorenkopplung
Bildungslösungen
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
ENERGIE
Batteriespeichersysteme
Energieübertragung und Energieverteilung
Gleichstromnetze in der Industrie
Kraftwerkstechnologien
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäudeautomation
Rechenzentren
Smart City
Verkehrsinfrastruktur
Wasser- und Abwasserwirtschaft
PROZESSINDUSTRIE
Marine und Offshore
Power-to-X
Prozessautomation
WEITERE THEMEN
Agrarwirtschaft
COMPLETE line
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Übersicht
Phoenix Contact Schweiz
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Partner und Distributoren
Seminare & News
Übersicht
Seminare, Webinare & Trainings
Aufzeichnungen Webinare
Messen
News
Service & Support
Übersicht
Kataloge und Broschüren
Kontakt
PLCnext Community
Informationen
Frequently Asked Questions
Informationen für Gerätehersteller
Produktänderungen und -abkündigungen
Beratung und Planung
Engineering-Daten für den Schaltschrankbau
Engineering-Daten für PCB-Komponenten
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Bestellung und Lieferung
Digital Business
Musterservice
Installation und Betrieb
Dienstleistungen Markierungslösungen
Produkthilfe
After Sales Service
Mein Phoenix Contact
Login / Registrierung
Vorteile der Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktlisten
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
TS -PXC 27 SWARCO
TS -PXC 27 SWARCO
1823866
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1823866
Verpackungseinheit
25 Stück
Mindestbestellmenge
25 Stück
Verkaufsschlüssel
BH811X
Produktschlüssel
BH811X
GTIN
4067923466661
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
700 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
634 g
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Wo kann ich diesen Artikel kaufen?
Produkthilfe