Zuletzt gesucht
Anmelden
Produkte
Produktübersicht
Einen Händler finden
Neuheiten
Produktnavigator Geräteanschlusstechnik
Technologien
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Musterservice
Produktkonformität
Cross Reference Search
Automatisieren
Automatisierungs-Software
Edge Computing
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen
Arbeitsplatzlösungen
Beschriftungsmaterial
Crimpverbinder
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Klemmenkästen und Leergehäuse
Schaltschrankzubehör
Software für den Schaltschrankbau
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Optokoppler
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Kabel und Leitungen
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Reihenklemmen
Steckverbinder
Systemverkabelung für Steuerungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder
Verteilerblöcke und Geräteklemmen
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
Entstörfilter
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht
Applikationsbeispiele aus der Praxis
Sektorenkopplung
Bildungslösungen
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
ENERGIE
Batteriespeichersysteme
Energieübertragung und Energieverteilung
Gleichstromnetze in der Industrie
Kraftwerkstechnologien
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäudeautomation
Rechenzentren
Smart City
Verkehrsinfrastruktur
Wasser- und Abwasserwirtschaft
PROZESSINDUSTRIE
Marine und Offshore
Power-to-X
Prozessautomation
WEITERE THEMEN
Agrarwirtschaft
COMPLETE line
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Übersicht
Phoenix Contact Schweiz
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Partner und Distributoren
Seminare & News
Übersicht
Seminare, Webinare & Trainings
Aufzeichnungen Webinare
Messen
News
Service & Support
Übersicht
Kataloge und Broschüren
Kontakt
PLCnext Community
Informationen
Frequently Asked Questions
Informationen für Gerätehersteller
Produktänderungen und -abkündigungen
Beratung und Planung
Engineering-Daten für den Schaltschrankbau
Engineering-Daten für PCB-Komponenten
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Bestellung und Lieferung
Digital Business
Musterservice
Installation und Betrieb
Dienstleistungen Markierungslösungen
Produkthilfe
After Sales Service
Mein Phoenix Contact
Login / Registrierung
Vorteile der Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktlisten
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
TS -LOR/PTI V1
TS -LOR/PTI V1
1854718
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1854718
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
BH811X
Produktschlüssel
BH811X
GTIN
4067923511309
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
480 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
425 g
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
Wo kann ich diesen Artikel kaufen?
Produkthilfe