MINI MCR-BL-I-I
-
Trennverstärker
2810463
3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Trennverstärker |
Produktfamilie | ESSENTIAL edition |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ausführung | Eingangstrennverstärker |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 100 Hz |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 250 mW |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Sprungantwort (10-90%) | 500 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | < 0,002 %/K |
Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010 |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±10 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 20 mA |
Leistungsaufnahme | < 450 mW |
Signal: Strom | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Leerlaufspannung | ca. 12,5 V |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | 28 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω (bei 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (an 500 Ω) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 93,1 mm |
Tiefe | 102,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2810463 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DKA131 |
Produktschlüssel | DKA131 |
GTIN | 4046356166683 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 66.9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 60.5 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e188af64-eeba-4a75-a762-db36b1c4ebb8 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen