ST 4 MTD
-
Trenn-/ Messtrennreihenklemme
3035124
Trenn-/ Messtrennreihenklemme, Nennspannung: 400 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 16 A, 1. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden. |
| Produkttyp | Trennklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
| Lehrdorn | A4 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Thermischer Dauerstrom Ith | 16 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Breite | 6,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 (+/- 2) U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Alterung | |
| Temperaturzyklen | 192 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 3,12g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Schocken | |
| Schockform | Halbsinusförmig |
| Beschleunigung | 30g |
| Schockdauer | 18 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3035124 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE2111 |
| Produktschlüssel | BE2111 |
| GTIN | 4017918975265 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10.801 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10.16 g |
| Zolltarifnummer | 85369000 |
| Ursprungsland | TR |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-6 - Steckbrücke 3030242
-
FBS 4-6 - Steckbrücke 3030255
-
FBS 5-6 - Steckbrücke 3030349
-
FBS 6-6 - Steckbrücke 1008238
-
FBS 10-6 - Steckbrücke 3030271
-
FBS 20-6 - Steckbrücke 3030365
-
FBSR 2-6 - Steckbrücke 3033715
-
FBSR 3-6 - Steckbrücke 3001594
-
FBSR 4-6 - Steckbrücke 3001595
-
FBSR 5-6 - Steckbrücke 3001596
-
FBSR 10-6 - Steckbrücke 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kurzschlussstecker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steckbrücke 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steckbrücke 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steckbrücke 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steckbrücke 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steckbrücke 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steckbrücke 3032211
-
PS-4/E - Prüfstecker 3036709
-
ATP-ST 4 - Abteilungstrennplatte 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
WST 4 - Warnabdeckung 3030954
-
ST-IL - Montagematerial 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
ISH 4/0,5 - Isolierhülse 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolierhülse 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prüfadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prüfadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prüfadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prüfadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prüfadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prüfadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prüfadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prüfadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prüfadapter 3035983
-
PS-6 - Prüfstecker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prüfstecker 3038736
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
P-DI - Trennstecker 3036783
-
P-FIX - Durchgangsverbinder 3038956
-
P-CO - Bauelementestecker 3036796
-
P-FU 5X20 - Sicherungsstecker 3036806
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen