NS 15 PERF/...
-
Tragschiene gelocht
1208102
Tragschiene gelocht, nach Kundenangabe max. Länge: 2000 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Montageart: Standardprofil, Farbe: silberfarben, Aktuelle Maßtoleranzen: Profiltoleranz durch Grat/scharfe Kanten = ±0,5 mm, Anfangsmaß = ±0,5 mm, Lochbild = ±0,5 mm, Position der Löcher = ±0,5 mm, Minimale Schienenlänge: Unperforiert: >20 mm, Perforiert: >100 mm, Letzte Stanzung bei Phoenix Contact: <1750 mm