TPE070ZCW/501010021 S00064 - Touchpanel
2401562

Rugged-Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte