TP43AT/702000 S00003 - Touchpanel
2401058

Touchpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte