TP070ACW/106030090 S00016 - Touchpanel
2400694

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (projektiv-kapazitiv, Ein-Punkt-Bedienung), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, ohne Bussystem

Produktdetails







Kompatible Produkte