TP043STB/100130003 S00108
-
Touchpanel
2401453
Touchpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR SDRAM |
Datenspeicher | NAND-Flash, 256 MB |
Steckplätze | 1x SD |
Display | |
Display-Typ | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Bildschirmauflösung | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 385 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 262144 Farben |
Ablesewinkel links | 75,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 75,00 ° |
Ablesewinkel oben | 63,00 ° |
Ablesewinkel unten | 75,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | Visu+ |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Montageart | Frontmontage |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2401453 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRCABC |
GTIN | 4055626152486 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 600 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 600 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Schutzfolie 2401516
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montagematerial 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen