TP 5150T - Touchpanel
2700622

Touchpanel, 38.1 cm / 15"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert