TP 15T - Touchpanel
2985204

Touchpanel, 38.1 cm / 15"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Kurze Inbetriebnahmezeit