TP 06M/M 201
-
Touchpanel
2913218
Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Maritime Zulassungen: ABS, BV, DNV, LR und GL
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar