THERMOFOX CN
-
Thermotransferdrucker
0803985
Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien, Version mit chinesischer Firmware und chinesischer Tastatur
Produktdetails
| Produkttyp | Markierungssystem |
| Beschriftung | |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
| Geräteeigenschaften | |
| Druckbreite | 24 mm |
| Druckauflösung | 300 dpi |
| Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Breite | 98 mm |
| Höhe | 69 mm |
| Länge | 230 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
| Artikelnummer | 0803985 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | 33BNET |
| Produktschlüssel | BG1221 |
| GTIN | 4055626212593 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 801 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 801 g |
| Zolltarifnummer | 84433200 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transporttasche 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Befestigungsclip 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Befestigungseinheit 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Akku 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Netzteil 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Ladeschale 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Koffer 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmarkeretikett 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmarkeretikett 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etikett 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etikett 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etikett 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etikett 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etikett 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etikett 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etikett 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etikett 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etikett 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etikett 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etikett 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
Ihre Vorteile
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
Bedruckung von selbstklebenden, nicht klebenden Etiketten und Schrumpfschlauch
Der THERMOFOX bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten.
Intuitive Benutzerführung durch gut strukturiertes Menü und Direkteingabetasten
8 verschiedene Barcodes und über 300 Symbole können integriert werden.
Alternative Ansteuerung über die Software CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen