Der konfigurierbare, 3-Wege getrennte Temperaturmessumformer ist für den Anschluss von Thermoelementen geeignet.
Die Messwerte werden in ein lineares Strom- oder Spannungssignal umgeformt.
Die Konfiguration kann wahlweise über DIP-Schalter oder mit erweiterter Funktionalität über den S-PORT mittels Software (FDT/DTM) erfolgen. Der Messumformer unterstützt Fault Monitoring.
MINI MCR-SL-TC-UI-NC
-
Thermoelement-Messumformer
2864299
MCR-Temperaturmessumformer für Thermoelemente, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Produktfamilie | MINI Analog |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
Kaltstellenfehler typisch | < 2 K |
Kaltstellenfehler maximal | < 3 K |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 235,5 mW |
Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Sprungantwort (0-99%) | < 30 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,02 %/K |
Übertragungsfehler der eingestellten Messspanne | ((150 K / eingestellte Messspanne [K]) + 0,1) % |
Übertragungsfehler der vollen Messspanne | ≤ 0,2 % |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Stromaufnahme maximal | < 25 mA (bei 24 V DC) |
Leistungsaufnahme | < 500 mW |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal | Temperatur |
Messen | |
Verwendbare Sensortypen (TC) | Thermoelemente Typ J, K (IEC 584-1) |
Messbereichsspanne Temperatur | min. 50 K |
: | -150 °C ... 1200 °C (konfigurierbar) |
-150 °C ... 1350 °C |
Signal | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
10 V ... 0 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
Ausgangssignal Spannung maximal | 12,5 V |
Leerlaufspannung | ca. 12,5 V |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | 23 mA |
Kurzschlussstrom | ca. 10 mA |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω (bei 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (an 500 Ω) |
< 20 mVSS (an 10 kΩ) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 93,1 mm |
Tiefe | 102,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Kennzeichnung | GL EMC 2 D |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 10 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 10 % |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 10 % |
Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2864299 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK1135 |
GTIN | 4017918956554 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 88.9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69.4 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Einspeiseklemme 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Überwachungsbaustein 2902961
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - Stromversorgung 2866983
-
MINI MCR DKL - Klarsichtdeckel 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Beschriftungsschild 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Für Thermoelemente J und K nach IEC 60584
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Temperaturmessbereich von -150 °C ... 1350 °C
Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Thermoelement-Signalen auf Normsignale
Interne Kaltstellenkompensation
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
3-Wege-Trennung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen