PHT22-MBR-GN/PT10
-
Taster
1108292
Pilztaster, 22 mm, kreisförmig, grün, mit automatischer Rückstellung, einschließlich Tasterkopf, Modulhalter und Schließerkontaktgeber mit Push-in-Anschlusstechnik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
22 mm Pilztaster‑Set mit Push‑in‑Anschluss
Federrückstellend (tastend) – ideal für Impuls-/Startfunktionen
Je nach Set-Variante inkl. Kontaktmodul(e) (NO/NC, 1- oder 2-fach) – flexibel einsetzbar
Modular kombinierbar mit PHT22 Kontakt‑ & LED‑Modulen
Schnelle Montage im Schaltschrank / Bedienpult