PHT22-MBL60-WH - Taster
1108469

Pilztasterkopf, 22 mm, kreisförmig, Durchmesser Tasterkopf: 60 mm, weiß, automatische Verriegelung

Produktdetails









Ihre Vorteile

22 mm Pilztaster (60 mm) – extra groß & auffällig
Selbsthaltend (rastend) – ideal für sichere Schaltfunktionen
Extra große Betätigungsfläche für schnelle, intuitive Bedienung
Robuste Industrieausführung für langlebigen Einsatz
Modular kombinierbar mit PHT22 Kontakt‑ & LED‑Modulen