PHT22-MBL-BK - Taster
1108472

Pilztasterkopf, 22 mm, kreisförmig, Durchmesser Tasterkopf: 40 mm, schwarz, automatische Verriegelung

Produktdetails









Ihre Vorteile

22 mm Pilztaster (40 mm) – gut greifbar & auffällig
Selbsthaltend (rastend) – ideal für sichere Schaltfunktionen
Große Betätigungsfläche für schnelle, intuitive Bedienung
Robuste Industrieausführung für langlebigen Einsatz
Modular kombinierbar mit PHT22 Kontakt‑ & LED‑Modulen