PHT22-FRD-YE
-
Taster
1108692
Beleuchteter Flachtaster, 22 mm, kreisförmig, gelb, automatische Rückstellung
Produktdetails
| Produkttyp | Betätiger |
| Breite | 29,6 mm |
| Höhe | 29,6 mm |
| Farbe | gelb |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % ((Raumtemperatur 25 ℃) keine Betauung) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Montageart | Frontplattenmontage |
| Artikelnummer | 1108692 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE6122 |
| Produktschlüssel | BE6122 |
| GTIN | 4063151015176 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19.9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17.6 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371210 |
| ECLASS-15.0 | 27371210 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000221 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PHT22-FRAME - Zubehör 1109007
-
PHT22-PT10 - Kontaktgeber 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontaktgeber 1108992
-
PHT22-LED-YE - LED-Modul 1109001
-
PHT22-ARR - Zubehör 1108845
-
PHT22-CPHT - Zubehör 1109008
-
PHT22-MC-3040 - Zubehör 1109014
-
PHT22-MC-3050 - Zubehör 1109015
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildchenträger 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Schildchenträger 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Schildchenträger 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Schildchenträger 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Schildchenträger 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Schildchenträger 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Schildchenträger 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildchenträger 0828988
-
US-EMP (27X8) - Einrastschildchen 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Einrastschildchen 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Einrastschildchen 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Einrastschildchen 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Einrastschildchen 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Einrastschildchen 0828847
-
US-EMP (27X15) - Einrastschildchen 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Einrastschildchen 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Einrastschildchen 0828849
-
US-EMP (27X18) - Einrastschildchen 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Einrastschildchen 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Einrastschildchen 0828851
-
US-EMP (27X27) - Einrastschildchen 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Einrastschildchen 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Einrastschildchen 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Zubehör 1561834
Ihre Vorteile
22 mm Drucktaster – kompakt & modern
Federrückstellend (tastend) – ideal für Impuls-/Startfunktionen
Robuste Industrieausführung für langlebigen Einsatz
Modular kombinierbar mit PHT22 Kontakt‑ & LED‑Modulen
Schnelle Montage im Schaltschrank / Bedienpult
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen