PHT22-FR-YE/PT10
-
Taster
1108219
Flachtaster, 22 mm, gelb, mit automatischer Rückstellung, einschließlich Tasterkopf, Modulhalter und Schließerkontaktgeber mit Push-in-Anschlusstechnik
Produktdetails
| Produkttyp | Betätiger |
| Aktortyp | Flachtaster |
| Funktion | Automatische Rückstellung |
| Erweiterung optionale Lichtquelle | Nein |
| mit Lichtquelle | Nein |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5 W |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 20 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 20 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Thermischer Dauerstrom Ith | 10 A |
| Arbeitsspannungsbereich | 5 V ... 600 V |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbautiefe | 47,9 mm |
| Farbe | gelb |
| Kontaktmaterial | AgNi10 |
| Material Frontring | Metall |
| Farbe Frontring | Silber |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % ((Raumtemperatur 25 ℃) keine Betauung) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Montageart | Frontplattenmontage |
| Anzugsdrehmoment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Artikelnummer | 1108219 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE6122 |
| Produktschlüssel | BE6122 |
| GTIN | 4063151012700 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37.3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35 g |
| Zolltarifnummer | 85365000 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371228 |
| ECLASS-13.0 | 27371228 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001028 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PHT22-PT10 - Kontaktgeber 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontaktgeber 1108992
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
PHT22-CPHT - Adapter 1109008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildchenträger 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Schildchenträger 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Schildchenträger 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Schildchenträger 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Schildchenträger 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Schildchenträger 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Schildchenträger 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildchenträger 0828988
-
US-EMP (27X8) - Einrastschildchen 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Einrastschildchen 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Einrastschildchen 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Einrastschildchen 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Einrastschildchen 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Einrastschildchen 0828847
-
US-EMP (27X15) - Einrastschildchen 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Einrastschildchen 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Einrastschildchen 0828849
-
US-EMP (27X18) - Einrastschildchen 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Einrastschildchen 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Einrastschildchen 0828851
-
US-EMP (27X27) - Einrastschildchen 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Einrastschildchen 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Einrastschildchen 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Adapter 1561834
Ihre Vorteile
22 mm Drucktaster-Set mit Push-in
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen