PHT22-FM1-BK/PT10 - Taster
1108267

Flachtaster, 22 mm, kreisförmig, schwarz, mit  Beschriftungsschild und automatischer Rückstellung, einschließlich Tasterkopf, Modulhalter und Schließerkontaktgeber mit Push-in-Anschlusstechnik

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22 mm Drucktaster‑Set mit Push-in-Anschluss
Federrückstellend (tastend) – ideal für Impuls-/Startfunktionen
Mit Markierung für klare Bedienerkennung
Je nach Set-Variante inkl. Kontaktmodul(e) (NO/NC, 1- oder 2-fach) – flexibel einsetzbar
Modular erweiterbar mit weiteren Kontakten & LED‑Modulen