VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M
-
Kabel
2318541
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 0,5 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Längen nach Wunsch
10-polig ... 20-polig
Individuelle Seriennummer
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung