VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/3,0M
-
Kabel
2900127
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (14-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 3 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
14- und 16-polig
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende