FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK
-
Kabel
2289573
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 4,5 m
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-Karte | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-Karte | CPU 313C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-Karte | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Unterstützte Steuerung: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-Karte | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Unterstützte Steuerung: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-Karte | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Unterstützte Steuerung: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-Karte | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Leitungslänge | 4,5 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 50 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | 50X0.14 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 50x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 86 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 161 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| braun | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| rot | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| gelb | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| grün | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| blau | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| violett | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| grau | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| weiß | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) | |
| IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) | |
| IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) | |
| IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) | |
| IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) | |
| IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) | |
| IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) | |
| IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) | |
| IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) | |
| braun-schwarz | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) | |
| IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) | |
| IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) | |
| IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) | |
| IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) | |
| IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) | |
| IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) | |
| IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) | |
| grün-schwarz | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) | |
| IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) | |
| IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) | |
| IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) | |
| IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) | |
| IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) | |
| IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) | |
| gelb-schwarz | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) | |
| IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) | |
| IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) | |
| IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) | |
| IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) | |
| IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) | |
| IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) | |
| grau-schwarz | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) | |
| IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) | |
| IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) | |
| IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) | |
| IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) | |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2289573 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DK2211 |
| Produktschlüssel | DK2211 |
| GTIN | 4017918057633 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 735 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 735 g |
| Zolltarifnummer | 85444200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen