CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 - Kabel
2305855

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (20-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig); Kabellänge: 8 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

20- und 50-polig
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende