CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 0,5M/C3/S - Schnittstellenkabel
2906874

VIP-16-Kanal-Kabel für den Einsatz mit dem Universal-E/A Honeywell C300, 22 AWG, 0,5 m lang

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Splitterkabel zum Anschluss von zwei 8-kanaligen VIP-Basismodulen an eine Honeywell® 16-Kanal-IOTA-Leiterplatte
Kabel, 22 AWG, halogenfrei
Rastflansche zur Sicherung von Kabeln an den Modulen und der IOTA