FL SWITCH SFN 5TX-PN - Industrial Ethernet Switch
2891151

Ethernet-Switch, 5 TP-RJ45-Anschlüsse, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion. Multicastfilter sperrt PROFINET PTCP-Delay-Traffic.

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Multicastfilter zum Sperren von PROFINET PTCP-Delay-Traffic
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau