FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891085

Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Verfügt über 8 RJ45-Ports für 10/100 Mbit/s, 16 ST MM-LWL-Ports für 100 Mbit/s und 4 Gigabit-Comboports (10/100/1000 Mbit/s, RJ45-Anschluss; 1000-Mbit/s-LWL-Anschluss erfordert 1000-Mbit/s-SFP-Modul).

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

IEEE 1613
Netzwerkstruktur nach IEC 61850