Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die NFC- Schnittstelle individuell angepasst werden.
Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
QUINT4-PS/1AC/12DC/15/...
-
Stromversorgung
2908937
Online konfigurierte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 15 A
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Steuereingang (konfigurierbar) Rem | Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) |
| Default | Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) |
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC 60 s |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. (bei 25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | 11 A (nach 1 ms) |
| Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | ≥ 20 ms (120 V AC) |
| ≥ 20 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 2,4 A (100 V AC) |
| 120 V AC | |
| 230 V AC | |
| 1,1 A (240 V AC) | |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
| Eingangssicherung | 8 A (träge, intern) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| 264 V AC, 60 Hz | |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | 2,2 A (110 V DC) |
| 1 A (250 V DC) | |
| Wirkungsgrad | typ. 91,2 % (120 V AC) |
| typ. 92 % (230 V AC) | |
| Nennausgangsspannung | 12 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (leistungskonstant) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 15 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 18,75 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 22,5 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 90 A (15 ms) |
| Magnetische Sicherungsauslösung | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Derating | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 25 V DC |
| Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 50 mVSS (bei Nennwerten) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Ausgangsleistung | 180 W |
| 225 W | |
| 270 W | |
| Scheinleistung | 660 VA (120 V, UOUT = 12 V, IOUT = stat. Boost) |
| 644 VA (230 V, UOUT = 12 V, IOUT = stat. Boost) | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < (120 V AC) |
| < (230 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < (120 V AC) |
| < (230 V AC) | |
| Verlustleistung SLEEP MODE | < (120 V AC) |
| < (230 V AC) | |
| Crest Faktor | typ. (120 V AC) |
| typ. (230 V AC) | |
| Anstiegszeit | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Signal | |
| Signalerde SGnd | Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem |
| Signal Out 1 (konfigurierbar) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (konfigurierbar) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für POut < PN |
| Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
| Default | geschlossen (UOut > 0,9 USet) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Potenzialfreier Signalkontakt | |
| Aktiver Signalausgang Out1 (digital, konfigurierbar) | |
| Aktiver Signalausgang Out2 (digital, analog, konfigurierbar) | |
| Remote-Kontakt | |
| Signalerde SGnd | |
| Signalausgang | |
| POut | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 180 W) |
| > 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 135 W) | |
| > 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 90 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
| < 0,9 x USet (LED blinkt grün) | |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > (25 °C) |
| > (40 °C) | |
| > (60 °C) | |
| Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II |
| Überspannungskategorie (EN 62477-1) | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 7,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 7,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 15 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 15 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Alternative Montage | |
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 53 mm |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Montagehinweis | anreihbar: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm anreihbar: PN <50 %, horizontal 0 mm, vertikal oben 40 mm, vertikal unten 20 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) |
| Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Ausgangsspannung UOut konform |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Schutzkleinspannung | IEC 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
| Norm - Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) | DIN EN 61558-2-16 |
| Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 (nur Luft- und Kriechstrecken) |
| Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Schiffbau-Zulassung | DNV GL, PRS, BV, LR, ABS |
| UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Artikelnummer | 2908937 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CMPI12 |
| Produktschlüssel | CMPI12 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’156 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’138 g |
| Zolltarifnummer | 85044000 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Über NFC einstellbare Meldeschwellen und Kennlinien maximieren die Anlagenverfügbarkeit
Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost mit einer dauerhaften Leistung bis zu 125 % und Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost mit bis zu 200 % für 5 s
Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit
Robustes Design durch Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von - 40 °C bis + 70 °C
Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket