QUINT-PS-230AC/24DC/ 1
-
Stromversorgung
2939441
Stromversorgung, primär getaktet, Eingang 230 V AC, Ausgang 24 V DC/1 A
Produktdetails
Eingangsspannung | 230 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 187 V AC ... 264 V AC |
Eingangsspannungsbereich AC | 187 V AC ... 264 V AC |
Einschaltstromstoß | < 25 A (bei 25 °C) |
Frequenzbereich AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 20 ms |
Stromaufnahme | ca. 0,18 A |
Eingangssicherung | 1 A (träge, intern eingelötet) |
Wirkungsgrad | > 84 % |
Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1,5 % (typisch) |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | Festspannung |
Nennausgangsstrom (IN) | 1 A |
Restwelligkeit | 150 mVSS |
Schaltspitzen Leerlauf | 100 mVSS (1,2 MHz Bandbreite) |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 2 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 5 W |
Parallelschaltbarkeit | ja, zum Aufbau redundanter Anlagen und zur Leistungserhöhung |
Eingang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M2,5 |
Ausgang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M2,5 |
Betriebsspannungsanzeige | LED |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 1,8 kV (Stückprüfung) |
3 kV (Typprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Breite | 107 mm |
Höhe | 78 mm |
Tiefe | 87 mm |
Montagehinweis | anreihbar: vertikal im Abstand = 10 cm, horizontal ohne Abstand |
Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Gehäuse | Edelstahlblech, geschlossen |
Ausführung der Seitenteile | ABS V0, Farbe grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (UL bis 50 °C) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | bis zu 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
Artikelnummer | 2939441 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CMPP13 |
GTIN | 4017918155377 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 450 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 450 g |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen