QUINT POWER-Stromversorgungen - Höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology
Kompakte Stromversorgungen der neuen QUINT POWER-Generation maximieren die Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Mit der SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), dem 6-fachen Nennstrom für 12 ms, lassen sich erstmalig auch Standard-Leitungsschutzschalter zuverlässig und schnell auslösen. Fehlerhafte Strompfade werden selektiv abgeschaltet, der Fehler wird eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb. Eine umfassende Diagnose erfolgt durch ständige Überwachung von Ausgangsspannung und -strom. Diese präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten.
QUINT-PS/ 1AC/24DC/20/TWINSET
-
Stromversorgung
2901665
Tragschienen-Stromversorgung 24 V DC/20 A, primär getaktet, 1-phasig. Mit der SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) lassen sich erstmalig auch Standard-Leitungsschutzschalter zuverlässig und schnell auslösen.