MINI-PS-100-240AC/24DC/1
-
Stromversorgung
2938840
Bei Neuanlagen bitte folgende Artikel verwenden: 2904597 oder 2909575
Tragschienen-Stromversorgung 24 V DC/1 A, primär getaktet, schmale Bauform
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Eingangsspannungsbereich DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Einschaltstromstoß | < 15 A (typisch) |
| Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frequenzbereich DC | 0 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 0,5 A (85 V AC) |
| 0,2 A (264 V AC) | |
| ca. 0,4 A (90 V DC) | |
| ca. 0,1 A (350 V DC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 45 VA |
| Einschaltzeit typisch | < 0,2 s |
| Eingangssicherung | 1,25 A (träge, intern) |
| Wirkungsgrad | > 80 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
| Ausgangscharakteristik | U/I |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 1 A (bis 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 1,3 A |
| Restwelligkeit | < 100 mVSS |
| Ausgangsleistung | 24 W |
| Schaltspitzen Nennlast | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1,4 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 4,5 W |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zum Aufbau redundanter Anlagen und zur Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Signal: aktiv | |
| Beschreibung des Ausgangs | UOUT > 21,5 V: High-Signal |
| Ausgangsspannung | + 24 V (Signal) |
| Dauerlaststrom | max. 20 mA |
| Eingang | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Signalausgang: aktiv | |
| Statusanzeige | LED grün (Uout > 21,5 V DC: LED leuchtet permanent) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3 kV (Stückprüfung) |
| 3 kV (Typprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
| Überspannungskategorie | III |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montagehinweis | anreihbar: vertikal im Abstand = 5 cm, horizontal ohne Abstand |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausführung der Gehäuse | Polyamid PA, Farbe grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Temp Code | T3A ≤ 60 °C |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Konformität/Zulassungen | |
| SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
| Artikelnummer | 2938840 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMPM13 |
| Produktschlüssel | CMPM13 |
| GTIN | 4017918927097 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 247.5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 200 g |
| Zolltarifnummer | 85044000 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d38469f-1fcf-41dd-9821-03d6a666da89 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen