MINI POWER Stromversorgungen für die MSR-Technik
In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) ist das modulare Elektronik-Gehäuse (ME) mittlerweile Standard. MINI POWER ist das dazu passende Netzteil. Die Geräte sind flexibel durch Sonderspannungen und Sondervarianten.
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
-
Stromversorgung
2938756
Bei Neuanlagen bitte folgenden Artikel verwenden: 2904605
Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 10 V DC ... 15 V DC / 2 A
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Eingangsspannungsbereich DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Einschaltstromstoß | < 15 A (typisch) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 1,7 A2s |
| Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | > 20 ms (120 V AC) |
| > 120 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 0,4 A (120 V AC) |
| 0,2 A (230 V AC) | |
| 0,4 A (90 V DC) | |
| 0,1 A (350 V DC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 44 VA |
| Einschaltzeit typisch | < 1 s |
| Eingangssicherung | 2 A (träge, intern) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| Wirkungsgrad | > 86 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
| Nennausgangsspannung | 12 V DC ±1 % |
| 10 V DC ±1 % | |
| 15 V DC ±1 % | |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,3 A (-25 °C ... 40 °C dauerhaft) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Restwelligkeit | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Ausgangsleistung | 30 W |
| Schaltspitzen Nennlast | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 7 W |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zum Aufbau redundanter Anlagen und zur Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Eingang | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Signal | |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Signalisierungsarten | LED |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV (Typprüfung) |
| 3 kV (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 107 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Ausführung der Gehäuse | Polyamid PA, Farbe grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
| Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Konformität/Zulassungen | |
| SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
| Artikelnummer | 2938756 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMPM12 |
| Produktschlüssel | CMPM12 |
| GTIN | 4017918925192 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 250 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 250 g |
| Zolltarifnummer | 85044000 |
| Ursprungsland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Servicefreundliche Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder
Fernüberwachung der Ausgangsspannung über den Schaltausgang
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen