Stromversorgung für AS-Interface-Systeme. Zur Versorgung von AS-Interface-Systemen werden spezielle Module mit einem Ausgangsspannungsbereich von 29,5 V - 31,6 V DC verwendet. Außerdem benötigt das AS-i-System ein Datenentkopplungsnetzwerk im Netzteil, um auf der Energieleitung Kommunikationssignale übertragen zu können. Die ASI QUINT 100-240/2.4 EFD kann ein AS-i-Systeme mit bis zu 2,4 A versorgen.
Sicherheit durch automatische Erdschlusserkennung: Ereignen sich in einem AS-i-System zwei Erdschlüsse, so kann dies dazu führen, dass Maschinen ungewollt anlaufen oder sich nicht mehr stillsetzen lassen. Die ASI QUINT verfügt über eine integrierte Erdschlusswächterfunktionalität. Ein Erdschluss wird über LED signalisiert und über einen Meldeausgang signalisiert.
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD
-
Stromversorgung
2736699
Stromversorgung für AS-Interface, 4.8 A, integrierter Erdschlusswächter, Schutzart IP20
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0079UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528ASI-Interface
Zulassungs-ID: 56301/ 14.06.04Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte Filter gewährleisten, dass aufmodulierte Datenströme nicht beeinflusst werden
Integrierte Erdschlussüberwachung signalisiert sekundärseitige Kurzschlüsse
Weitbereichseingang für den Betrieb an allen gängigen AC- und DC-Netzen